Schmalz

Sipariş Bilgileri

VCBL-G-K2 vakum bloğu monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • Üst vakum plakası tipi VCSP-O - elastomer parça, çeşitli boyutlarda ve vakum yüzeylerinde mevcuttur
  • Plastikten yapılmış ana gövde
  • Alt vakum plakası tipi VCSP-U - Elastomer parça

Mevcut yedek parçalar: Vakum contası (üst), aşınma parçası seti, sızdırmazlık çerçevesi, sürtünme plakası, vakum contası plakası (alt)
Mevcut aksesuarlar: hortum seti, vakum contası sünger kauçuk

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VCBL-G-K2 120x120x100 ST

Parça no.: 10.01.12.00053

Düz ahşap işleme masalarında kullanım için hortum bağlantılı vakum bloğu

için2 devreli vakum sistemi
Boyutlar (LxW)120 x 120
Yükseklik H100 (mm)
Ek fonksiyon vakum bloğuHortum manşonları
Hortum çapı (tavsiye edilen) d9 (mm)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 117  mm
B1 117  mm
d 10  mm
H 100  mm
L 117  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 0,77  kg
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git