VCBL-B 120x50x74 TV
부품 번호.: 10.01.12.03175
Vacuum block
Dimension (LxW) | 120 x 50 |
Height H | 74 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 50 mm |
H | 74 mm |
H2 | 64 mm |
L | 120 mm |
L1 | 146 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Weight | 0.48 kg |
관련 문서
관련 문서