VCDR 141x77.4x3 VCBL-S
부품 번호.: 10.01.14.00235
Sealing frame (bottom)
Length L | 141 (mm) |
Width B | 77.4 (mm) |
Height H | 3 (mm) |
Utilization design | Vacuum block VCBL-S |
Clamping range [mm] | mm |
디자인 데이터
디자인 데이터
속성 | 값 |
---|---|
B | 77.4 mm |
H | 3 mm |
L | 141 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Suction cup material | EPDM |
Clamping range [mm] | mm |
관련 문서
관련 문서