VCDR 141x77.4x3 VCBL-S
Część nr.: 10.01.14.00235
Sealing frame (bottom)
Length L | 141 (mm) |
Width B | 77.4 (mm) |
Height H | 3 (mm) |
Utilization design | Vacuum block VCBL-S |
Clamping range [mm] | mm |
Dane projektowe
Dane projektowe
Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 77,4 mm |
H | 3 mm |
L | 141 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction cup material | EPDM |
Clamping range [mm] | mm |
Dokumentacja
Dokumentacja