REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE
부품 번호.: 10.01.12.00805
Friction plate
Utilization design | Vacuum block |
Length L | 116 (mm) |
Width B | 19.5 (mm) |
Height H | 5.5 (mm) |
Size | 130x30 |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 19.5 mm |
H | 5.5 mm |
L | 116 mm |
관련 문서
관련 문서
부품 번호.: 10.01.12.00805
Friction plate
Utilization design | Vacuum block |
Length L | 116 (mm) |
Width B | 19.5 (mm) |
Height H | 5.5 (mm) |
Size | 130x30 |
속성 | 값 |
---|---|
B | 19.5 mm |
H | 5.5 mm |
L | 116 mm |