Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE

Część nr.: 10.01.12.00805

Friction plate

Utilization designVacuum block
Length L116 (mm)
Width B19.5 (mm)
Height H5.5 (mm)
Size130x30
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 19,5  mm
H 5,5  mm
L 116  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka