Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

KOLB-STAN 10x109.5 SSCB

부품 번호.: 10.01.15.01090

Piston rod (inst)

산업: 금속 | 복합 섬유 | 일반 | 자동차 | 플라스틱 | 항공 우주 산업

Outside diameter D10 (mm)
Length L109.5 (mm)
Utilization designSuction-Cup Balance
디자인 데이터
속성
D 10  mm
L 109.5  mm
For Suction-Cup Balance

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동