Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

KOLB-STAN 10x109.5 SSCB

Część nr.: 10.01.15.01090

Piston rod (inst)

Branże: Lotnictwo | Metal | Motoryzacja | Tworzywa Sztuczne | Uniwersalne | Włókno Kompozytowe

Outside diameter D10 (mm)
Length L109.5 (mm)
Utilization designSuction-Cup Balance
Dane projektowe
Atrybut Wartość
D 10  mm
L 109,5  mm
For Suction-Cup Balance

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka