Schmalz

주문 정보

The product is supplied ready to connect (vacuum hoses not included in delivery).

Available spare parts: suction plate, sealing, connector, O-ring

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운

VCBL-GL D120x93.5

부품 번호.: 10.01.18.04540

Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing

Outside diameter D120 (mm)
Height H93.5 (mm)
Dimension suction plate bottomDiameter 120 mm
Diameter vacuum connection8 (mm)
디자인 데이터
Design image
속성
D 120  mm
D1 124  mm
d 8  mm
H 93.5  mm
기술 데이터
속성
Repeatability ± 0.06 mm
Weight 1.77  kg
관련 문서

예비 부품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동