- NIEUW
VCBL-GL D120x93.5
Onderdeelnr.: 10.01.18.04540
Vacuümblok met slangaansluiting voor gebruik op gladde tafels voor glasbewerking
| Outside diameter D | 120 (mm) |
| Height H | 93.5 (mm) |
| Dimension suction plate bottom | Diameter 120 mm |
| Diameter vacuum connection | 8 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 120 mm |
| D1 | 124 mm |
| d | 8 mm |
| H | 93,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Repeatability | ± 0.06 mm |
| Weight | 1,77 kg |
Documentatie
Documentatie