VCBL-K2-PRO 125x75x100 Q
부품 번호.: 10.01.12.04086
Vacuum block for Schmalz 2-circuit console
| Version | PRO |
| Dimension (LxW) | 125x75 |
| 160x115 mm | |
| Height H | 100 (mm) |
| Arrangement | crossways |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 75 mm |
| H | 100 mm |
| H2 | 78 mm |
| L | 125 mm |
| L1 | 160 mm |
| L2 | 124.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 160x115 mm |
관련 문서
관련 문서