VCBL-K2-PRO 125x75x100 Q
Onderdeelnr.: 10.01.12.04086
Blokzuiger voor open console Schmalz
| Version | PRO |
| Dimension (LxW) | 125x75 |
| 160x115 mm | |
| Height H | 100 (mm) |
| Arrangement | Dwars |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 75 mm |
| H | 100 mm |
| H2 | 78 mm |
| L | 125 mm |
| L1 | 160 mm |
| L2 | 124,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| 160x115 mm |
Documentatie
Documentatie