Schmalz

주문 정보

Vacuum blocks with a suction area of 145 x 145 mm are delivered assembled.
Narrow vacuum blocks with suction area 125 x 75 mm, 120 x 50 mm and 130 x 30 mm consist of several parts:

  • Mounting AP-S6 incl. foam sealing frame and O-ring
  • Suction cup incl. suction plate, touch valve and NFC tag
  • Mounting and suction cup are available separately

Available spare parts: suction plate VCSP-O, foam sealing frame VCDR, touch valve TV, suction cup VCBL-S6-CUP, mounting AP-S6
Available accessories: suction plate foam rubber, switching cams for position detection, magnet for position detection

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VCBL-S6-CUP 130x30x85 TV

부품 번호.: 10.01.12.04627

Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 6

Dimension (LxW)130x30
Height H85 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 30  mm
B1 130  mm
H 85  mm
H1 99.5  mm
H2 77  mm
L 130  mm
L1 136.5  mm
R1 55  mm
관련 문서

예비 부품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동