ISCUP-G 80x28x30 Cup 3
부품 번호.: 10.01.15.00448
Suction Glas-cup for Innospann
산업: 목재
| Dimension (LxW) | 80 x 28 |
| Length L | 80 (mm) |
| Width B | 28 (mm) |
| Height H | 30 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 28 mm |
| H | 30 mm |
| L | 80 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 0.08 kg |
관련 문서
관련 문서
부품 번호.: 10.01.15.00448
Suction Glas-cup for Innospann
산업: 목재
| Dimension (LxW) | 80 x 28 |
| Length L | 80 (mm) |
| Width B | 28 (mm) |
| Height H | 30 (mm) |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 28 mm |
| H | 30 mm |
| L | 80 mm |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 0.08 kg |