Schmalz

Tilaustiedot

The Innospann modular system can be constructed from two basic modules: 

  • Innospann Mono-Base ISMB or Innospann Quad-Base ISQB 
  • Innospann Suction Cup ISCUP 

The different versions of the articles can be freely combined and extended. Cup, base and spacer rings are delivered separately. 

Available spare parts: see Innospann accessories and spare parts 

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

ISCUP-G 80x28x30 Cup 3

Osanro: 10.01.15.00448

Suction Glas-cup for Innospann

Toimialat: Puu

Dimension (LxW)80 x 28
Length L80 (mm)
Width B28 (mm)
Height H30 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 28  mm
H 30  mm
L 80  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 0,08  kg
Dokumentointi

Varaosat

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin