HTS-A2 DBD
부품 번호.: 10.01.04.00411
Holder system
산업: 일반 | 자동차
| Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
| Utilization design | Double-blank detection |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B1 | 46 mm |
| B2 | 19.5 mm |
| D | 19 mm |
| D1 | 23 mm |
| G1 | M8-M |
| H1 | 39 mm |
| H2 | 18 mm |
| L | 80 mm |
| X1 | 32 mm |
| X2 | 60 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 241.7 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서