HTS-A2 DBD
Osanro: 10.01.04.00411
Holder system
Toimialat: Auto-teollisuus | Yleiskäyttö
| Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
| Utilization design | Double-blank detection |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B1 | 46 mm |
| B2 | 19,5 mm |
| D | 19 mm |
| D1 | 23 mm |
| G1 | M8-M |
| H1 | 39 mm |
| H2 | 18 mm |
| L | 80 mm |
| X1 | 32 mm |
| X2 | 60 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 241,7 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi