HTS-A2 DBD
Onderdeelnr.: 10.01.04.00411
Houdersystem
Industriesegmenten: Automotive | Universeel
| Connection 1 | Bout met groef Ø19 mm |
| Utilization design | Double-blank detection |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B1 | 46 mm |
| B2 | 19,5 mm |
| D | 19 mm |
| D1 | 23 mm |
| G1 | M8-M |
| H1 | 39 mm |
| H2 | 18 mm |
| L | 80 mm |
| X1 | 32 mm |
| X2 | 60 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 241,7 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie