Schmalz

주문 정보

The spring plunger FSTI is delivered as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25

부품 번호.: 10.01.02.00870

Spring plunger with internal damping spring and height compensation

산업: 일반 | 자동차

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTI
Spring stroke Z25 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-M
G3 M18x1.5-M
H 109.5  mm
H2 34.5  mm
LG1 12  mm
LG2 10  mm
LG3 56  mm
SW1 27  mm
SW2 13  mm
SW3 17  mm
Z (Stroke) 25  mm
기술 데이터
속성
Spring rate 0.1  N/mm
Spring pretension 5.63  N
Spring force center 6.84  N
Vertical load 1,000  N
Horizontal load 700  N
Tightening torque (max) 40  Nm
Weight 180  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Product family FSTI
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동