SGM-HD 30 G1/8-IG
부품 번호.: 10.01.17.00184
Magnetic gripper for handling metal sheets with holes, Stainless-steel housing base
산업: 금속 | 자동차
| Size | 30 |
| Socket | G1/8"-F |
| Holding force max. with friction ring | 35 (N) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 30.1 mm |
| D | 29.5 mm |
| d | 16.5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G4 | M4-F |
| H | 70.2 mm |
| LG1 | 7 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG4 | 5 mm |
| X1 | 46 mm |
| Y1 | 12 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Holding force max. with friction ring | 35 N |
| Remaining holding force | 0.3 N |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
| Installation position | BEL |
| Control valve | Bistable |
| Operating temperature | 5 ... 70 °C |
| Weight | 191 g |
| Product family | SGM |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서