Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Magnet gripper SGM is delivered assembled. It is available in three versions:

  • Gripper of type SGM - available in various diameters
  • Gripper of type SGM-HD - stainless-steel grip surface for robust applications - available in various diameters
  • Gripper of type SGM-S - with a piston control by a sensor

 

Available spare parts: friction ring, proximity switch

Available accessories: holder hystem

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SGM-HD 30 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.17.00184

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Branże: Metal | Motoryzacja

Size30
SocketG1/8"-F
Holding force max. with friction ring35 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 30,1  mm
D 29,5  mm
d 16,5  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G4 M4-F
H 70,2  mm
LG1 7  mm
LG2 6  mm
LG4 5  mm
X1 46  mm
Y1 12  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Holding force max. with friction ring 35  N
Remaining holding force 0,3  N
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.5 ... 6.0 bar
Installation position BEL
Control valve Bistable
Operating temperature 5 ... 70 °C
Weight 191  g
Product family SGM
Note: Holding force: The value given is a statistical value with no safety factor; based on a plate with a thickness of 2 mm. For system configurations with magnetic grippers SGM, a safety factor of S = 3 must be applied
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka