- 효율적
SGM-HP 50 G1/4-IG
부품 번호.: 10.01.17.00282
Magnetic gripper for handling metal sheets with holes
산업: 금속 | 자동차
| Socket | G1/4"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.5 ... 6.0 bar |
| Holding force max. with friction ring | 385 (N) |
| Holding force max. without friction | 560 (N) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 50.7 mm |
| B2 | 31.2 mm |
| D | 50 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G4 | M5-F |
| G5 | M4-F |
| H | 123.4 mm |
| H2 | 15.7 mm |
| L2 | 41.5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG4 | 6.5 mm |
| X1 | 100 mm |
| Y1 | 15 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Holding force max. without friction | 560 N |
| Holding force max. with friction ring | 385 N |
| Sheet thickness optimum for holding force max. | 6 mm |
| Holding force 2 mm sheet without friction ring | 415 N |
| Holding force 2 mm sheet with friction ring | 290 N |
| Remaining holding force | 0.3 N |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.5 ... 6.0 bar |
| Installation position | BEL |
| Control valve | Bistable |
| Operating temperature | 5 ... 70 °C |
| Weight | 770 g |
| Product family | SGM-HP-HT |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서