- TEHOKAS
SGM-HP 50 G1/4-IG
Osanro: 10.01.17.00282
Magnetic gripper for handling metal sheets with holes
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Socket | G1/4"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.5 ... 6.0 bar |
| Holding force max. with friction ring | 385 (N) |
| Holding force max. without friction | 560 (N) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 50,7 mm |
| B2 | 31,2 mm |
| D | 50 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G4 | M5-F |
| G5 | M4-F |
| H | 123,4 mm |
| H2 | 15,7 mm |
| L2 | 41,5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG4 | 6,5 mm |
| X1 | 100 mm |
| Y1 | 15 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Holding force max. without friction | 560 N |
| Holding force max. with friction ring | 385 N |
| Sheet thickness optimum for holding force max. | 6 mm |
| Holding force 2 mm sheet without friction ring | 415 N |
| Holding force 2 mm sheet with friction ring | 290 N |
| Remaining holding force | 0,3 N |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.5 ... 6.0 bar |
| Installation position | BEL |
| Control valve | Bistable |
| Operating temperature | 5 ... 70 °C |
| Weight | 770 g |
| Product family | SGM-HP-HT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi