BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS
부품 번호.: 10.06.02.00425
Mounting bracket
| Length L | 31 (mm) |
| Width B | 13 (mm) |
| Height H | 50 (mm) |
| Wall thickness s | 1.6 (mm) |
| Utilization design | Vacuum switch |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 13 mm |
| B2 | 20.3 mm |
| d | 4.3 mm |
| d1 | 4.2 mm |
| H | 50 mm |
| H2 | 5.7 mm |
| L | 31 mm |
| L2 | 40 mm |
| s | 1.6 mm |
| X1 | 20 mm |
| X2 | 20 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Measuring range | bar |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서