Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS

Číslo dílu.: 10.06.02.00425

Mounting bracket

Length L31 (mm)
Width B13 (mm)
Height H50 (mm)
Wall thickness s1.6 (mm)
Utilization designVacuum switch
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 13  mm
B2 20,3  mm
d 4,3  mm
d1 4,2  mm
H 50  mm
H2 5,7  mm
L 31  mm
L2 40  mm
s 1,6  mm
X1 20  mm
X2 20  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Measuring range bar
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku