BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS
Onderdeelnr.: 10.06.02.00425
Montagehoek
| Length L | 31 (mm) |
| Width B | 13 (mm) |
| Height H | 50 (mm) |
| Wall thickness s | 1.6 (mm) |
| Utilization design | Vacuum switch |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 13 mm |
| B2 | 20,3 mm |
| d | 4,3 mm |
| d1 | 4,2 mm |
| H | 50 mm |
| H2 | 5,7 mm |
| L | 31 mm |
| L2 | 40 mm |
| s | 1,6 mm |
| X1 | 20 mm |
| X2 | 20 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Measuring range | bar |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie