SVB-Y 8-6
부품 번호.: 10.09.02.00089
커넥터 Y
Length L | 39.5 (mm) |
Material | Plastics |
Operating temperature | -20 ... 60 °C |
Nominal size | 6 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 13.5 mm |
d | 8 mm |
D1 | 13.5 mm |
L | 39.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Nominal size | 6 mm |
Material | Plastics |
Operating temperature | -20 ... 60 °C |
Weight | 15 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서