SVB-Y 8-6
Część nr.: 10.09.02.00089
Połączenie wtykowe Y
Length L | 39.5 (mm) |
Material | Plastics |
Operating temperature | -20 ... 60 °C |
Nominal size | 6 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 13,5 mm |
d | 8 mm |
D1 | 13,5 mm |
L | 39,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nominal size | 6 mm |
Material | Plastics |
Operating temperature | -20 ... 60 °C |
Weight | 15 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja