Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SVB-Y 10-7/8-6

부품 번호.: 10.09.02.00093

커넥터 Y

Length L40 (mm)
MaterialPlastics
Operating temperature-20 ... 60 °C
Nominal size7 (mm)
디자인 데이터
Design image
속성
B 12.7  mm
d 10  mm
D1 13.5  mm
L 40  mm
기술 데이터
속성
Nominal size 7  mm
Material Plastics
Operating temperature -20 ... 60 °C
Weight 16  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동