SVB-Y 10-7/8-6
Osanro: 10.09.02.00093
Pistokeliitäntä Y
Length L | 40 (mm) |
Material | Plastics |
Operating temperature | -20 ... 60 °C |
Nominal size | 7 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 12,7 mm |
d | 10 mm |
D1 | 13,5 mm |
L | 40 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nominal size | 7 mm |
Material | Plastics |
Operating temperature | -20 ... 60 °C |
Weight | 16 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi