REIB-FL SBS HT1-60
부품 번호.: 10.01.01.12780
Friction Surface to increase lateral forces
Utilization design | Floating suction cup |
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Outside diameter D | 6 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
D | 6 mm |
D2 | 4 mm |
L | 1.5 mm |
L1 | 5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Weight | 0.1 g |
관련 문서
관련 문서