REIB-FL SBS HT1-60
Onderdeelnr.: 10.01.01.12780
Wrijvingsoppervlak voor het vergroten van de dwarskrachten
Utilization design | Floating suction cup |
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Outside diameter D | 6 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 6 mm |
D2 | 4 mm |
L | 1,5 mm |
L1 | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Weight | 0,1 g |
Documentatie
Documentatie