SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-IG
부품 번호.: 10.01.06.03178
Bellows suction cup (oval) for high dynamic on curved, oily surfaced workpieces
Dimension (LxW) | 110 x 55 |
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Nipple material | Nickel plated |
Connection | G1/4-IG |
Number of folds | 1.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B1 | 53 mm |
Bmax(S) | 59 mm |
Bs | 55.1 mm |
dn | 8 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 43 mm |
L1 | 98.8 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax.(S) | 114 mm |
Ls | 110.1 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Stroke) | 12 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 110 N |
Pull-off force | 233.5 N |
Lateral force | 299.2 N |
Lateral force oily surface | 123.6 N |
Volume | 53.1 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
Dimension (LxW) | 110 x 55 |
Number of folds | 1.5 |
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Weight | 79.7 g |
Product family | SAOB |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서