SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-IG
Część nr.: 10.01.06.03178
Bellows suction pad (oval) for high dynamic on curved, oily surfaced workpieces
Dimension (LxW) | 110 x 55 |
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Nipple material | Nickel plated |
Connection | G1/4-IG |
Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B1 | 53 mm |
Bmax(S) | 59 mm |
Bs | 55,1 mm |
dn | 8 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 43 mm |
L1 | 98,8 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax.(S) | 114 mm |
Ls | 110,1 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Stroke) | 12 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 110 N |
Pull-off force | 233,5 N |
Lateral force | 299,2 N |
Lateral force oily surface | 123,6 N |
Volume | 53,1 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
Dimension (LxW) | 110 x 55 |
Number of folds | 1,5 |
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Weight | 79,7 g |
Product family | SAOB |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja