FGC 50 NBR-55 SC080
부품 번호.: 10.01.06.04920
Bellow suction cup (round) for logistics applications for handling a wide range of workpieces
| Size | 50 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Interface nipple family | SC080 |
| Number of folds | 4.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Z (Stroke) | 31 mm |
| D1 | 49.5 mm |
| Dk | 26.5 mm |
| Dmax(S) | 51 mm |
| Ds | 47 mm |
| d2 | 34.5 mm |
| d | 16 mm |
| H | 55 mm |
| H2 | 13 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Number of folds | 4.5 |
| Size | 50 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Suction force (-600mbar) | 55 N |
| Product family | FGC |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Nipple family | SC 080 |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서