FGC 50 NBR-55 SC080
Osanro: 10.01.06.04920
Bellow suction cup (round) for logistics applications for handling a wide range of workpieces
| Size | 50 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Interface nipple family | SC080 |
| Number of folds | 4.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Z (Stroke) | 31 mm |
| D1 | 49,5 mm |
| Dk | 26,5 mm |
| Dmax(S) | 51 mm |
| Ds | 47 mm |
| d2 | 34,5 mm |
| d | 16 mm |
| H | 55 mm |
| H2 | 13 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Number of folds | 4,5 |
| Size | 50 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Suction force (-600mbar) | 55 N |
| Product family | FGC |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Nipple family | SC 080 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi