FGC 50 NBR-55 SC080
Parça no.: 10.01.06.04920
Körüklü vantuz (yuvarlak) için elleçleme için lojistik uygulamaları geniş bir iş parçası yelpazesi
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Arayüz meme ucu ailesi | SC080 |
| Körük Sayısı | 4.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Z (İnme) | 31 mm |
| D1 | 49,5 mm |
| Dk | 26,5 mm |
| Dmax(S) | 51 mm |
| Ds | 47 mm |
| d2 | 34,5 mm |
| d | 16 mm |
| H | 55 mm |
| H2 | 13 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Körük Sayısı | 4,5 |
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 55 N |
| Ürün ailesi | FGC |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Meme ucu ailesi | SC 080 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon