Schmalz

주문 정보

Bellows suction cup FSDC (suction cup + connection nipple) is delivered unassembled. The product consists of:

  • Suction cup of type FSDC - elastomer part, available in different diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP - available with different threads
나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FSDC 40 SI-MD-55 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.06.05239

Bellows suction cup (round) for handling bakery products

산업: 식품

Size40
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds4.5
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
H 52  mm
d2 26.9  mm
dn 11.4  mm
Dmax(S) 45  mm
Ds 42  mm
G1 G1/4"-F
LG1 12  mm
SW1 24  mm
Z (Stroke) 27  mm
기술 데이터
속성
Size 40
Number of folds 4.5
Suction cup material Silicone SI metal detectable
Product family FSDC
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Material characteristics FDA
Nipple material Aluminum
Connection G1/4-IG
Suction force (-600mbar) 35.9  N
Pull-off force 39  N
Volume 30.6  cm³
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동