Schmalz

Bestelinformatie

Bellows suction cup FSDC (suction cup + connection nipple) is delivered unassembled. The product consists of:

  • Suction cup of type FSDC - elastomer part, available in different diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP - available with different threads
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FSDC 40 SI-MD-55 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05239

Balg-vacuümgrijper (rond) voor het hanteren van bakkerijproducten

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen

Size40
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds4.5
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
H 52  mm
d2 26,9  mm
dn 11,4  mm
Dmax(S) 45  mm
Ds 42  mm
G1 G1/4"-F
LG1 12  mm
SW1 24  mm
Z (Stroke) 27  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Size 40
Number of folds 4,5
Suction cup material Silicone SI metal detectable
Product family FSDC
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Material characteristics FDA
Nipple material Aluminum
Connection G1/4-IG
Suction force (-600mbar) 35,9  N
Pull-off force 39  N
Volume 30,6  cm³
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen