FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG
부품 번호.: 10.01.06.02281
Bellows suction cup (rectangular)
산업: 일반
| Dimension (LxW) | 52 x 25 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-AG |
| Number of folds | 2.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| b2 | 10 mm |
| B1 | 25 mm |
| Bmax(S) | 27.5 mm |
| Bs | 25 mm |
| dn | 5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 50 mm |
| l2 | 37 mm |
| L1 | 52 mm |
| LG1 | 10.5 mm |
| Lmax.(S) | 54.5 mm |
| Ls | 52 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 15 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 20 N |
| Volume | 16 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 52 x 25 |
| Number of folds | 2.5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 45 g |
| Product family | FSGB-R |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서