Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup FSGB-R (elastomer part + connection plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type FGB-R – elastomer part, available in various dimensions (LxW) and materials
  • Aluminium support plate – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup FGB-R

Available accessories: supporting frames

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.02281

Bellows suction cup (rectangular)

Odvětví: Universal

Dimension (LxW)52 x 25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds2.5
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
b2 10  mm
B1 25  mm
Bmax(S) 27,5  mm
Bs 25  mm
dn 5  mm
G1 G1/4"-M
H 50  mm
l2 37  mm
L1 52  mm
LG1 10,5  mm
Lmax.(S) 54,5  mm
Ls 52  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 15  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3 The specified stroke is for use with a supporting frame in each fold
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 20  N
Volume 16  cm³
Workpiece radius min. (convex) 10  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Dimension (LxW) 52 x 25
Number of folds 2,5
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 50  Shore A
Weight 45  g
Product family FSGB-R
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku