FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.02281
Balg-vacuümgrijper (rechthoekig)
Industriesegmenten: Universeel
| Dimension (LxW) | 52 x 25 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-AG |
| Number of folds | 2.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| b2 | 10 mm |
| B1 | 25 mm |
| Bmax(S) | 27,5 mm |
| Bs | 25 mm |
| dn | 5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 50 mm |
| l2 | 37 mm |
| L1 | 52 mm |
| LG1 | 10,5 mm |
| Lmax.(S) | 54,5 mm |
| Ls | 52 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 15 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 20 N |
| Volume | 16 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 52 x 25 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 45 g |
| Product family | FSGB-R |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie