SAB 22 HT2-65 G3/8-IG
부품 번호.: 10.01.06.02421
Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces
Size | 22 |
Suction cup material | High temperature material HT2 |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Temperature resistance | 200 (°C) |
Nipple material | Nickel plated |
Connection | G3/8-IG |
Number of folds | 1.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
dn | 3.5 mm |
D1 | 22 mm |
Dmax(S) | 24 mm |
Ds | 20.6 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 41 mm |
LG1 | 9.5 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Stroke) | 5.8 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 16 N |
Pull-off force | 24 N |
Lateral force | 17 N |
Volume | 1.5 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Size | 22 |
Connection | G3/8"-F |
Suction cup material | High temperature material HT2 |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Weight | 42.8 g |
Number of folds | 1.5 |
Product family | SAB |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서