Schmalz

벨로우즈 흡입 패드 SAB HT2 (1.5 배)

제품으로 바로 이동

실리콘이없는 특수 소재 HT2는 PWIS가없고 최대 250 ° C의 내열성을 보장합니다.

넓은 면적의 구조화 된 내부 지지대는 딥 드로잉을 방지하고 최고의 횡력을 견딥니다.

약간의 요철이 있어도 부드럽고 유연한 씰링 립 씰

1.5 접기는 곡선 형 공작물에 완벽하게 적응하고 매우 우수한 댐핑을 제공합니다.

디자인
  • HT2로 제작 된 견고하고 탄력적 인 벨로우즈 흡입 컵 SAB (1.5 접힘 및 내부지지)
  • 연결 니플 가황 처리 (매우 고강도)
기술 데이터
  • 직경 : 22 ~ 80mm
  • 자료 : HT2
  • 연결 니플 가황

필터 결과

Thread G1
Size
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
산업 분야

결과 18 중 1 - 10개

SAB 22 HT2-65 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.06.02420

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Size22
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
SAB 22 HT2-65 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.06.02419

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Size22
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAB 22 HT2-65 G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.06.02421

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Size22
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAB 30 HT2-65 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.06.02424

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
SAB 30 HT2-65 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.06.02423

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAB 30 HT2-65 G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.06.02425

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAB 40 HT2-65 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.06.02428

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
SAB 40 HT2-65 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.06.02427

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAB 40 HT2-65 G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.06.02429

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAB 50 HT2-65 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.06.03452

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Size50
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동