Schmalz

주문 정보

Suction cup SAB HT2, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SAB 30 HT2-65 G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.06.02425

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
디자인 데이터
Design image
속성
dn 4  mm
D1 32  mm
Dmax(S) 34  mm
Ds 30.6  mm
G1 G3/8"-F
H 44  mm
LG1 9.5  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 9  mm
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 22  N
Pull-off force 33  N
Lateral force 29  N
Volume 5.6  cm³
Workpiece radius min. (convex) 40  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 30
Connection G3/8"-F
Suction cup material High temperature material HT2
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 48.5  g
Number of folds 1.5
Product family SAB
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동