SPB4f 40 SI-55 G3/8-AG
부품 번호.: 10.01.06.03546
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
산업: 포장
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Number of folds | 4.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 15.3 mm |
| dn | 10.3 mm |
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 39.7 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| H | 59.5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 18 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 6.8 N |
| Suction force at -400 mbar | 13.6 N |
| Suction force (-600mbar) | 20.4 N |
| Pull-off force | 23.8 N |
| Volume | 15.12 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Number of folds | 4.5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 26.7 g |
| Product family | SPB4f |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서