PFG 3.5 NBR-CO-55 N003
부품 번호.: 10.01.01.10042
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Size | 3.5 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
d | 2 mm |
d1 | 3 mm |
Dk | 4.2 mm |
Dmax(S) | 4 mm |
Ds | 3.5 mm |
H | 4 mm |
H2 | 1.5 mm |
H3 | 2.5 mm |
Z (Stroke) | 0.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 0.42 N |
Volume | 0.02 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 7.5 mm |
Size | 3.5 |
Nipple family | N 003 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Product family | PFG |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서