SA-NIP N003 M3-AG DN100
부품 번호.: 10.01.01.00316
Suction cup connection nipple
Thread G1 | M3-M |
Length L1 | 7.5 (mm) |
Fitting length | 2 (mm) |
Nominal size | 1,00 mm |
Material | Aluminum |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
D | 3.2 mm |
dn | 1 mm |
D2 | 2 mm |
G1 | M3-M |
L | 2 mm |
L1 | 7.5 mm |
L2 | 1.5 mm |
L3 | 1 mm |
LG1 | 3 mm |
SW1 | 5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Nipple family | N 003 |
Material | Aluminum |
Weight | 0.2 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서