SA-NIP N003 M3-AG DN100
Onderdeelnr.: 10.01.01.00316
Zuigeraansluitnippel
Thread G1 | M3-M |
Length L1 | 7.5 (mm) |
Fitting length | 2 (mm) |
Nominal size | 1,00 mm |
Material | Aluminum |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 3,2 mm |
dn | 1 mm |
D2 | 2 mm |
G1 | M3-M |
L | 2 mm |
L1 | 7,5 mm |
L2 | 1,5 mm |
L3 | 1 mm |
LG1 | 3 mm |
SW1 | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Nipple family | N 003 |
Material | Aluminum |
Weight | 0,2 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie