PFG 2 SI-55 N003
Onderdeelnr.: 10.01.01.00023
Vlakke zuiger (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken
Size | 2 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Material characteristics | FDA-compatible |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
d | 2 mm |
d1 | 3 mm |
Dk | 4,2 mm |
Dmax(S) | 3 mm |
Ds | 2 mm |
H | 4 mm |
H2 | 1,5 mm |
H3 | 2,5 mm |
Z (Stroke) | 0,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 0,12 N |
Volume | 0,01 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 2 mm |
Size | 2 |
Nipple family | N 003 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Weight | 0,1 g |
Product family | PFG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie